เผยแพร่สินค้าของคุณ
Trapezoidal Sheet T-55
BP2

Trapezoidal Sheet T-55

3.7 จาก 5 ดาว3.7(7 รีวิว)

The T-55 trapezoidal sheet is used mainly in industrial construction as a roof or facade profile. The product can be used both as a construction sheet and ceilings as well as concrete poured form work.

สเปคสินค้า
  • Effective width: 1020 mm
    Total width: ~1054 mm
    Max recommended sheet length: 12 000 mm
    Thickness: 0,5-1,0 mm
    Height profile: 53 mm


    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.trapezoidal-sheet-t-55
  • Product familyTRAPEZOIDAL SHEETS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์TRAPEZOIDAL SHEETS
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)53
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1054
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เช็กเกีย
เซอร์เบีย
เนเธอร์แลนด์
บัลแกเรีย
เบลเยียม
โปแลนด์
เยอรมนี
ลิทัวเนีย
สโลวาเกีย
ออสเตรีย
ฮังการี