เผยแพร่สินค้าของคุณ
ZET ROOF
ZET ROOF
ZET ROOF
    BP2

    ZET ROOF

    The shape of the modular ZET Roof tile is reminiscent of traditional ceramic products, which makes it suitable for both traditional and modern construction.

    The product is covered by a manufacturer's warranty of up to 55 years.

    สเปคสินค้า
    • Effective width: 1150 mm
      Total width: ~1212 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 50 mm
      Height of forming: 30 mm
      Module length: 363 (batten spacing 350 mm)
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,805 m2

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.zet-roof
    • Product familyROOF TILES
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MODULAR SERIES
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)50
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1212
    • ความลึก (มิลลิเมตร)0.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เช็กเกีย
    เซอร์เบีย
    เนเธอร์แลนด์
    บัลแกเรีย
    เบลเยียม
    โปแลนด์
    เยอรมนี
    ลิทัวเนีย
    สโลวาเกีย
    ออสเตรีย
    ฮังการี

    สินค้าใกล้เคียง