เผยแพร่สินค้าของคุณ
Copper Brute™ II Series Boiler, 500000 Btu/hr - 2000000 Btu/hr
Bradford White

Copper Brute™ II Series Boiler, 500000 Btu/hr - 2000000 Btu/hr

The Copper Brute™ II can be vented as a Cat I appliance, or as a Cat III appliance with horizontal venting lengths up to 50-equivalent ft. Combustion air can be drawn from the room or ducted directly to the unit from outdoors. Combustion air and vent connections can be field converted from the top to the rear of the unit.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.bradfordwhite-0024
  • Product familyCommercial
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Boilers & Volume Water Heaters
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-10-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - บอยเลอร์