เผยแพร่สินค้าของคุณ
Light Duty Ultra Low Nox Power Vent Gas Water Heater
Bradford White

Light Duty Ultra Low Nox Power Vent Gas Water Heater

Light Duty Ultra Low NOx Power Vent water heaters from Bradford White are the solution to installations that lack access to a standard chimney and where an outside wall for ventilation is not readily accessible. They offer greater installation flexibility with their ability to vent through a wall or roof, with either 3" or 4" PVC, ABS or CPVC.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.bradfordwhite-0056
  • Product familyCommercial
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tank Type Gas - Ultra Low NOx
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-12-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง