เผยแพร่สินค้าของคุณ
EF Series® Ultra High Efficiency - 60 & 100 Gallon
Bradford White

EF Series® Ultra High Efficiency - 60 & 100 Gallon

5.0 จาก 5 ดาว5.0(9 รีวิว)
The eF Series® utilizes exclusive designs and technologies for unsurpassed efficiency, installation flexibility and quiet operation. With thermal efficiencies as high as 99.1%, these units are the most efficient of their kind in the industry and now with several models qualifying for ENERGY STAR®.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.bradfordwhite-ef-series
  • Product familyResidential
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tank Type Gas
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-08
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater heaters
  • OmniClass Number23-31 29 00
  • OmniClass TitleHot Water Heaters

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง