เผยแพร่สินค้าของคุณ
KwickShot® Flow Controlled Tankless Electric (TEF)
Bradford White

KwickShot® Flow Controlled Tankless Electric (TEF)

4.7 จาก 5 ดาว4.7(7 รีวิว)
The KwickShot® Electric Tankless Water Heaters feature On Demand Hot Water with No delay, Reduced Energy Waste, and are 99% efficient.
สเปคสินค้า
  • Product Features:

    • On Demand Hot Water - No delay.
    • No T&P Relief Valve Needed
    • Continuous Hot Water - No storage capacity to run out
    • Easy Installation - Only one cold water line needed for installation.
    • LED Indicator - Communicates system status and heater operation feedback.
    • Control System - Activates heater only on demand.
    • Warranty - 5 - year limited warranty on leaks, 1-year on parts.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.bradfordwhite-KwickShot-Flow-Controlled
  • Product familyCommercial
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tankless Electric
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-01-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักABS
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • รหัส ETIMEC000392
  • ชื่อ ETIMInstantaneous water heater
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_27
  • Uniclass 2015 DescriptionElectric instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlow-Control, Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-31 29 11 11
  • OmniClass TitleElectric Instantaneous Hot Water Heaters