เผยแพร่สินค้าของคุณ
Commercial Large Volume Carbon Steel Unjacketed and Uninsulated Storage Tanks
Bradford White

Commercial Large Volume Carbon Steel Unjacketed and Uninsulated Storage Tanks

4.8 จาก 5 ดาว4.8(5 รีวิว)
Available in diameters ranging from 30" to 84", these large volume, bare tanks offer capacities ranging from 175 to 5,695 gallons. Horizontal and vertical configurations as well as custom sizes and linings are available.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.bradfordwhite-large-volume-bare
  • Product familyCommercial
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage tanks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-09-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • รหัส ETIMEC000392
  • ชื่อ ETIMInstantaneous water heater
  • UNSPSC nameCommercial water heaters
  • UNSPSC code40101826
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 DescriptionElectric storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-31 29 13
  • OmniClass TitleHot Water Tank Heaters

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา