เผยแพร่สินค้าของคุณ
Commercial Large Volume Stainless Steel Top Coat Storage Tanks
Bradford White

Commercial Large Volume Stainless Steel Top Coat Storage Tanks

Available in capacities from 193 to 6,138 gallons. These stoage tanks have a sprayed-on rigid insulation top coat that is formulated to withstand extreme weather and a full range of conditions.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.bradfordwhite-large-volume-top-coat-copy
  • Product familyCommercial
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage tanks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-04-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองInsulation
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • รหัส ETIMEC000392
  • ชื่อ ETIMInstantaneous water heater
  • UNSPSC nameCommercial water heaters
  • UNSPSC code40101826
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 DescriptionElectric storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-31 29 13
  • OmniClass TitleHot Water Tank Heaters