เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ultra Low NOx Damper Atmospheric Vent Gas Models
Bradford White

Ultra Low NOx Damper Atmospheric Vent Gas Models

These Residential Ultra Low NOx Damper models feature an automatic flue damper that helps to reduce stand-by heat loss.The flue damper, combined with additional insulation and heat traps, helps these units achieve one of the highest Uniform Energy Factor (UEF) ratings of our Ultra Low NOx atmospheric vent models.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.bradfordwhite-URG2D
  • Product familyResidential
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tank Type Gas - Ultra Low NOx
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-09-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • IFC classificationBoiler
  • รหัส ETIMEC000392
  • ชื่อ ETIMInstantaneous water heater
  • UNSPSC nameDomestic water heaters
  • UNSPSC code40101825
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGas-fired storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential, Atmospheric, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-31 29 00
  • OmniClass TitleHot Water Heaters