เผยแพร่สินค้าของคุณ
Brute MagnaTech®-HTD Series Hydronic Volume Water Heaters (BMGV)
Bradford White

Brute MagnaTech®-HTD Series Hydronic Volume Water Heaters (BMGV)

Brute MagnaTech® HTD Series Hydronic Boilers (BMGH)

Product Features:

  • Up to 96% Thermal Efficiency
  • 20:1 Modulation All Sizes
  • Intuitive Touch Screen Controls
  • Proprietary O2 Combustion Control System
  • Low NOx system exceeds the most stringent regulations for air quality - 9ppm NOx
  • ASME "H" stamp
  • 160 psi maximum working pressure
  • Certified for Category II and Category IV Vent Systems
  • Variable Speed Pump Control
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.brute-magnatech-htd-hydronic-volume-water-heaters
  • Product familyCommercial
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Boilers & Volume Water Heaters
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • IFC classificationHeat Exchanger
  • รหัส ETIMEC010868
  • ชื่อ ETIMGas-fired water heater
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-31 29 00
  • OmniClass TitleHot Water Heaters

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา