เผยแพร่สินค้าของคุณ
1 station Advocate lavatory system
Bradley Corporation

1 station Advocate lavatory system

Soap, water and hand dryer, unique all-in-one patent pending design. Infrared, high speed, dual-sided hand dryer at each hand washing station. Large capacity, top-fill, infrared soap dispenser, with low level indicator and one-of-a-kind overfill protection. Hygienic hands-free infrared, 0.38GPM(1.4 L-Min) faucet. Available in Terreon or TerreonRE Solid Surface Materials. Covered by U.S. Patent D674967
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.demo_1ADV
  • Product familyLavatory
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์1 station
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-08-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักTerreon
  • วัสดุรองTerreon
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (25)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (83)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (135)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (53)