เผยแพร่สินค้าของคุณ
Jari Low Side Table 118
Jari Low Side Table 118
Jari Low Side Table 118
Jari Low Side Table 118
Jari Low Side Table 118
    BRDR. Krüger

    Jari Low Side Table 118

    The Jari Low Table is a sculptural expression of organic elegance, designed to bring both serenity and adaptability to contemporary interiors.

    Inspired by stones naturally shaped by waves, its fluid form and softly rounded edges introduce a calm, timeless presence. The slender legs taper gracefully, creating a subtle floating effect that enhances the table’s organic character.

    Crafted with meticulous attention to detail in Brdr. Krüger’s Danish workshop, the Jari Low Table desiged by OEO Studio, embodies the harmony of refined craftsmanship and modern functionality.It offers versatile solutions for private residences, hospitality, and public spaces, seamlessly uniting form and function.

    สเปคสินค้า
    • Wood variations: Oiled Oak, Fumed Oak. 

      Reference number: JAJ4-OOL, JAJ4-OFU

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.jari-low-118
    • Product familyCoffee Tables
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Jari low
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)25
    • กว้าง (มิลลิเมตร)118
    • ความลึก (มิลลิเมตร)118
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_14
    • Uniclass 2015 DescriptionCoffee tables
    • OmniClass Number23-21 23 15 17
    • OmniClass TitleResidential Coffee Tables