เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pauline Comfort Bar Stool 75cm
Pauline Comfort Bar Stool 75cm
Pauline Comfort Bar Stool 75cm
Pauline Comfort Bar Stool 75cm
Pauline Comfort Bar Stool 75cm
Pauline Comfort Bar Stool 75cm
Pauline Comfort Bar Stool 75cm
Pauline Comfort Bar Stool 75cm
    BRDR. Krüger

    Pauline Comfort Bar Stool 75cm

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(8 รีวิว)

    The Pauline Bar Stool is a refined and versatile piece that embodies the spirit of mid-century Danish Modern design, blending craftsmanship, functionality, and timeless aesthetics.

    Designed by OEO Studio, it features a simple yet elegant construction, with upholstered seat, with wooden or metal legs, available with or without a backrest, and in three seat heights. Its slim silhouette and restrained look make it ideal for both domestic and hospitality settings, from kitchens to high-end restaurants and hotel lobbies. It is possible to customize the stool with different upholstery options.

    Proudly crafted in Denmark, Pauline is named after the wife of Ernst Krüger, the second generation of Brdr. Krüger, honoring a legacy of thoughtful design and exceptional craftsmanship.

    สเปคสินค้า
    • Wood variations: Oiled Oak, Fumed Oak.

      Reference number: PA76-OOL, PA76-OFU

      Seat and backrest available in various leather upholstery options. 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pauline-comfort-bar-stool-75
    • Product familystools
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pauline stool
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1050
    • กว้าง (มิลลิเมตร)450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)480
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองUpholstery
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 DescriptionStools
    • OmniClass Number23-21 23 39 13
    • OmniClass TitleResidential Kitchen and Dining Room Chairs
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
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (13)
    2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (8)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (17)