เผยแพร่สินค้าของคุณ
Top Compact Still Floorstanding
Top Compact Still Floorstanding
Top Compact Still Floorstanding
Top Compact Still Floorstanding
    BRITA

    Top Compact Still Floorstanding

    Top Compact Still Floorstanding
    Your compact, low energy consumption, zero compromises water dispenser - the office hero. Available as countertop or floorstanding model, the water dispenser suits diverse small environments such as staff kitchens, lounges, conference rooms and lobbies.

    • Two water types: choose between unchilled still and chilled still water, with an adjustable temperature feature for premium hydration in small factor form.
    • Lean and green: low power consumption and natural R600a refrigerant make it an environmentally friendly choice.
    • Compact design: with a 30 cm dispensing height, it is ideal for glasses, bottles or carafes and the perfect complement to your coffee machine - even in the tightest spots.
    • BRITA filtration expertise: preserves minerals, reduces chlorine, PFAS, metals and removes coarse particles, bacteria and cysts.
    • Reliable hygiene: the ThermalGate™ thermal disinfection feature protects the dispenser against contamination from external factors like coughing or touching.

    สเปคสินค้า
    • Hygiene Features: Top Compact Still is equipped with the standard hygiene feature with ThermalGate™.

      Water types: Unchilled still, Chilled still

      Cooling capacity: 22l/h or 5-25 regular users 

      Filtration System TG Version: CLARITY Protect - Filters out 99.999 % of bacteria and 99.95 % of cysts, reductionof long-lasting chemicals PFAS (per- and polyfluoroalkyl substances) by over99% (NSF/ANSI Standard 53)

      Dispensing Height: 300mm with drip tray | 330mm without drip tray

      Max flow rate: 2l/min

      Weight of the dispenser: 15 kg

      Measurement WxHxD: 264 x 382 x 436 mm

      Max power consumption Cooler: 83 W 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.brita-top-compact-still-floorstanding
    • Product familyWater Dispenser
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Freestanding System
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)382
    • กว้าง (มิลลิเมตร)264
    • ความลึก (มิลลิเมตร)436
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)16
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEC011779
    • ชื่อ ETIMWatercooler
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCold drink dispensers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เนเธอร์แลนด์
    เบลเยียม
    ฝรั่งเศส
    เยอรมนี
    ลักเซมเบิร์ก
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย
    ไอร์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง