Top Pro Countertop
Countertop model for diverse environments. Suits the needs of businesses and healthcare.
Benefits
Rapid cooling recovery for better hydration: compact aluminium cooling block technology helps to reduce unit weight and size while providing 50 l/h or 85 l/h hydration for the well-being and productivity of your staff, visitors and guests.
Outstanding hygiene: Top Pro is available BRITA’s advanced HygienePlus triple safeguard is designed for environments with stringent hygiene requirements, such as factories, hospitals, pharmaceutical companies, care homes and food producers.
Pre-set portions: at just the press of a button, the dispenser automatically issues a predefined portion of water for drinking glasses or bottles.
Safety first: automatic water shut off, base tray sensors and maximum dispensing time.
Fast data gathering and analysis: get information on water consumption and filter capacity via the statistics menu.
User-friendly interface: with touch display and plain text – making it simple to monitor the system, adjust settings and retrieve information in various languages.
พื้นที่การขาย
| เอเชีย | ยุโรป | แอฟริกา |
|---|---|---|
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | เดนมาร์ก | อียิปต์ |
นอร์เวย์ | ||
เนเธอร์แลนด์ | ||
เบลเยียม | ||
โปรตุเกส | ||
โปแลนด์ | ||
ฝรั่งเศส | ||
ฟินแลนด์ | ||
เยอรมนี | ||
ลักเซมเบิร์ก | ||
สเปน | ||
สวิตเซอร์แลนด์ | ||
สวีเดน | ||
สหราชอาณาจักร | ||
ออสเตรีย | ||
อิตาลี | ||
ไอร์แลนด์ |