The PROGUARD Gastronomy 200 treats hard and mineral-rich water so that it perfectly meets the needs of sensitive professional applications. It is specifically designed for combi steamers, baking ovens and commercial dishwashers, where water quality has a major impact on performance and equipment lifetime.
Key Features & Benefits
Product Description
The PROGUARD Gastronomy 200 is a powerful professional reverse osmosis (RO) system for combi steamers, baking ovens and commercial dishwashers. Two RO membranes achieve a salt retention rate of ≥ 97%, effectively reducing limescale, gypsum and corrosion-related damage. Adjustable remineralisation ensures that the water quality can be precisely matched to different appliance requirements – delivering optimal results in cooking, baking, steaming and dishwashing. With a consistent flow rate of 140–200 l/h and an electrically operated rotary vane pump, the system offers reliable performance and can be easily integrated into professional environments.
About BRITA
For more than 60 years, BRITA has been synonymous with trusted water expertise. As a reliable and collaborative partner, we support our customers in achieving better results, protecting their equipment and making everyday operations safer and more efficient.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | เอเชีย | แอฟริกา |
|---|---|---|
กรีซ | ตุรกี | โมร็อกโก |
เช็กเกีย | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | อียิปต์ |
เดนมาร์ก | อิสราเอล | แอฟริกาใต้ |
นอร์เวย์ | ||
เนเธอร์แลนด์ | ||
บัลแกเรีย | ||
เบลเยียม | ||
โปรตุเกส | ||
โปแลนด์ | ||
ฝรั่งเศส | ||
มอลตา | ||
ยูเครน | ||
เยอรมนี | ||
โรมาเนีย | ||
ลักเซมเบิร์ก | ||
สเปน | ||
สโลวีเนีย | ||
สวิตเซอร์แลนด์ | ||
สวีเดน | ||
สหราชอาณาจักร | ||
ออสเตรีย | ||
อันดอร์รา | ||
อิตาลี | ||
เอสโตเนีย | ||
ไอร์แลนด์ | ||
ฮังการี |