เผยแพร่สินค้าของคุณ
Brivo ACS6100 Series Control Panel
Brivo ACS6100 Series Control Panel
    Brivo
    Archived

    Brivo ACS6100 Series Control Panel

    Brivo control panels act as the interface between our cloud services and local devices.

    Control Panels Ready for Today and Future-proof for Tomorrow

    Brivo ACS6100 Control Panels are key components of your Brivo access control platform. The ACS6100 Control Panels support the existing ACS6000 main boards along with the ACS6100 Door and I/O expansion boards.

    KEY FEATURES:

    • Increased capacity for Door and I/O boards
    • Supports:
      • Brivo Smart Readers as well as OSDP and Weigand readers
      • Remote firmware updates
      • 30 card readers per control panel
      • Brivo Mobile Pass
      • Select Brivo wireless lock integrations
    • Host communication via ethernet or WiFi. Cellular options available upon request
    • Host authentication via digital certificates
    • IP based access control and alarms
    • Modular growth via expansion boards
    • Encrypted storage and communications
    สเปคสินค้า
    • Please refer to data sheet.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.brivo-acs6100-series-control-panel
    • Product familyDevices
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Control Panels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-15
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - คอนโทรล
    • IFC classificationController
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_18_17
    • Uniclass 2015 DescriptionControl panels