เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bartender Station Cabinets

Bartender Station Cabinets

Brown Jordan Outdoor Kitchens offers Bartending Center and Cocktail Station Base Cabinets in widths ranging from 18″ to 48″ in 3″ increments. These base cabinets are available standard with two doors and you can specify the number of shelves you would like (available separately).

สเปคสินค้า
    • The standard Bartending Station Cabinet depth is 27 7/8″ including the door, but a 24 7/8″ depth may be specified for units that fit that dimensions.
    • The standard Bartending Station Cabinet box height is 30″ plus 4 1/2″ adjustable legs.
    • For a more contemporary look, we offer a square shaped, tapered stainless steel leg with adjustable foot.
    • A trim-kit is custom-designed during the fabrication process for the specified bartending station to ensure a proper fit during installation.
    • Bartending Station Cabinets come with pre-made access holes for plumbing and/or electrical with removable covers.
    • Black anodized toe kicks may be ordered separately and cut on-site.
    • Standard stainless steel pulls are included, upgrades are available for an additional cost.
    • Hinges and screws are included with every cabinet.
    • Shelves are optional and can be fixed or pull-out.
    • Extra depth is available if needed.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.bartender-station-cabinets
  • Product familyCabinetry
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Appliance Cabinets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-28
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ตู้ครัว
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_43
  • Uniclass 2015 DescriptionKitchen bench cupboards
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 15 33
  • OmniClass TitleResidential Specialty Casework
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
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (23)
3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)