เผยแพร่สินค้าของคุณ
15mm x 3/4" Chrome WRAS Washing Machine Valve - Angled 36378
Brymec

15mm x 3/4" Chrome WRAS Washing Machine Valve - Angled 36378

15mm x 3/4" Chrome WRAS Washing Machine Valve - Angled

  • 15mm Compression pipe connection
  • 3/4" male threaded connection for appliances
  • 90 deg angled fitting
  • Complete with plastic 1/4 turn handle in red & blue
  • Ball valve
สเปคสินค้า
  • Pipe Size: 15mm

    Body Material: HPb59-T

    Handle Material: Plastic

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Appliance Isolation Valve

    Maximum Working Pressure: PN10

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves are manufactured to BS6675

    Compression connections comply with EN1254-2

    Male thread connection complies with ISO228

    WRAS approved

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.15mm_Chrome_WRAS_Washing_Machine_Valve_Angled
  • Product familyVNB - Valves & Brassware
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์LBV - Lever Ball Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-07-16
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrassware
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBall Valves
  • OmniClass Number23-27 31 15
  • OmniClass TitleBall Valves