เผยแพร่สินค้าของคุณ
15mm x 3/4" Chrome WRAS Washing Machine Valve - Straight 36379
Brymec

15mm x 3/4" Chrome WRAS Washing Machine Valve - Straight 36379

15mm x 3/4" Chrome WRAS Washing Machine Valve - Straight

  • 15mm Compression pipe connection
  • 3/4" male threaded connection for appliances
  • Complete with plastic 1/4 turn handle in red & blue
  • Ball valve


    สเปคสินค้า
    • Pipe Size: 15mm

      Body Material: HPb59-T

      Handle Material: Plastic

      Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

      Type: Appliance Isolation Valve

      Maximum Working Pressure: PN10

      Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

      Valves are manufactured to BS6675

      Compression connections comply with EN1254-2

      Male thread connection complies with ISO228

      WRAS approved

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.15mm_Chrome_WRAS_Washing_Machine_Valve_Straight
    • Product familyVNB - Valves & Brassware
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์LBV - Lever Ball Valves
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-07-16
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrassware
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationValve
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBall valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBall Valves
    • OmniClass Number23-27 31 15
    • OmniClass TitleBall Valves