เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lockshield Gate Valves 15, 22, 28, 35mm - 30700, 30707, 30299, 30793
Brymec

Lockshield Gate Valves 15, 22, 28, 35mm - 30700, 30707, 30299, 30793

15, 22, 28, 35mm Lockshield Gate Valves with Compression Ends

  • Compression fitting
  • Brass body with compression ends for copper pipework
  • WRAS Approved
  • Lockshield operation with square drive for key (not included)
สเปคสินค้า
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept

    Type: Gate Valve

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN16

    Operating Temperature Range: -10 ~ +90 degC

    Compression connection complies with EN1254-2

    Sealing Rings / Washers: PTFE

    Body Material: HPb59-T

    WRAS Approved




สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.30700_30707_30299_30793_Lockshield_Gate_Valve
  • Product familyVNB - Valves & Brassware
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์GVA - Gate Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-10-11
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrassware
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54
  • Uniclass 2015 DescriptionValve products
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves