เผยแพร่สินค้าของคุณ
Red & Blue FxF Lever Ball Valve - 3" 4"
Brymec

Red & Blue FxF Lever Ball Valve - 3" 4"

4.8 จาก 5 ดาว4.8(8 รีวิว)

Red & Blue FxF Lever Ball Valve - 3" 4"


Lever operated isolating valves with threaded ends for use in steel pipework systems - or with threaded adapters for a variety of pipework systems 

  • Full bore, bi-directional flow
  • WRAS Approved
สเปคสินค้า
  • Pipe Size: 3", 4"

    Body Material: HPb59-T

    Handle Material: Q235 & PVC

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Lever Handle Valves

    Maximum Working Pressure: 25 Bar

    Operating Temperature Range: -20 ~ +120 degC

    Valves are manufactured in accordance with EN13828

    Female Thread connections comply with ISO228

    WRAS approved

    Full Bore

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.30726_30727_Lever_Ball_Valve_FxF
  • Product familyVNB - Valves & Brassware
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์LBV - Lever Ball Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-01-21
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrassware
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBall Valves
  • OmniClass Number23-27 31 15
  • OmniClass TitleBall Valves