เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lever Ball Valve - 15, 22, 28mm Red & Blue 30750, 30751, 30752
Brymec

Lever Ball Valve - 15, 22, 28mm Red & Blue 30750, 30751, 30752

1/4 Turn Lever Ball Valve - 15mm, 22mm & 28mm Red & Blue Handle

  • Lever handle operated isolating valves with compression ends for copper pipework
  • Full bore, bi-directional flow

สเปคสินค้า
  • Pipe Size: 15mm, 22mm & 28mm

    Body Material: HPb59-T

    Handle Material: Q235 & PVC

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Lever Handle Valves

    Maximum Working Pressure: 25 Bar

    Operating Temperature Range: -20 ~ +110 degC

    Valves are manufactured in accordance with EN13828

    Compression connections comply with EN1254-2

    WRAS approved

    Full Bore

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.30750_30751_30752_Lever_Ball_Valve_15_22_28mm_Red_Blue
  • Product familyVNB - Valves & Brassware
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์LBV - Lever Ball Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-07-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrassware
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBall Valves
  • OmniClass Number23-27 31 15
  • OmniClass TitleBall Valves

พื้นที่การขาย

ยุโรป