เผยแพร่สินค้าของคุณ
Reduced Pressure Zone Assemblies - 009
Reduced Pressure Zone Assemblies - 009
    Watts

    Reduced Pressure Zone Assemblies - 009

    4.9 จาก 5 ดาว4.9(21 รีวิว)
    Series 009 Reduced Pressure Zone Assemblies prevent the reverse flow of polluted water from entering into the potable water supply due to backsiphonage and or backpressure. It consists of bronze body construction (1/4 to 2 in.) or FDA approved epoxy coated cast iron (2 1/2 to 3 in.), two, in-line independent check valves, replaceable check seats with an intermediate relief valve, and ball valve test cocks. Series 009 is ideal for protection of health hazard cross-connections or for containment at the service line entrance. Check with local water authorities for installation requirements. Maximum Working Pressure: 175psi (12.06 bar).
    สเปคสินค้า
    • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, liquid services

      Body Material: Bronze
      Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
      Connection Type: NPT Connection
      Industry Standards: USC
      Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
      Maximum Working Temperature: 180˚F (82˚C)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.895
    • Product familyBackflow Prevention
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Non-Return Valves for Liquid Services
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2009-09-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationPipe Fitting
    • UNSPSC nameHardware and fittings
    • UNSPSC code401417
    • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
    • OmniClass Number23-27 43 00
    • OmniClass TitlePipe Fittings
    • CSI UniFormat II CodeC1030
    • CSI UniFormat II TitleFittings

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง