เผยแพร่สินค้าของคุณ
DZR Brass Double Check Valve WRAS 30766, 30767, 30768
Brymec

DZR Brass Double Check Valve WRAS 30766, 30767, 30768

DZR Brass Double Check Valve

  • DZR Brass body with Compression Ends for copper pipework systems
  • Available in 15, 22 & 28mm
  • WRAS Approved

สเปคสินค้า
  • Pipe Size: 15, 22, 28mm

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Check valve

    Maximum Working Pressure: PN10

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves manufactured to BS6282-1

    Compression connections comply with EN1254-2

    WRAS approved

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.30766_30767_30768_DZR_Brass_Double_Check_Valve_WRAS
  • Product familyVNB - Valves & Brassware
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์NRV Non Return & Check Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-07-16
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrassware
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 DescriptionCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65.29
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDouble-Disk Check Valves
  • OmniClass Number23-27 31 19
  • OmniClass TitleCheck Valves