เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dual Double Check & Isolating Valve - 15, 22mm - 30882 , 30889
Brymec

Dual Double Check & Isolating Valve - 15, 22mm - 30882 , 30889

Dual Double Check & Isolating Valve - 15, 22mm - 30882 , 30889

  • 15 & 22mm Dual Double Check & Isolating Valve - WRAS approved
  • Plastic lever handle
สเปคสินค้า
  • Pipe Size: 15mm, 22mm

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Ball Valve

    Handle ABS Plastic

    Maximum Working Pressure: PN10

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves manufactured to BS6675

    Compression connections comply with EN1254-2

    WRAS approved

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.30882_30889_CobraDual_Double_Check_Isolation_Valve
  • Product familyVNB - Valves & Brassware
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ISO - Isolating Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-06
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrassware
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBall Valves
  • OmniClass Number23-27 31 15
  • OmniClass TitleBall Valves