เผยแพร่สินค้าของคุณ
Polybutylene Push-Fit Reducing Coupler - 22 x 15mm - 36061
Brymec

Polybutylene Push-Fit Reducing Coupler - 22 x 15mm - 36061

Demountable Pushfit 22 x 15mm Reducing Coupler

Quality demountable Push-Fit fittings for use with approved barrier pipe or copper tube in hot, cold or heating applications

  • 50 year manufacturers guarantee on fittings
  • Size 22 x 15mm
  • WRAS approved
สเปคสินค้า
    • Working Pressure @ Temp:

        • 17 Bar @ 23°C

        • 10 Bar @ 65°C

        • 6 Bar @ 95°C

        • 3 Bar @ 105°C

    • WRAS approved
    • IGC 188-2009
    • ASSE1061-2011
    • NSF/ANSI- 14,61&372-2015
    • Not suitable for hot water re-circulation systems
    • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.






สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.36061_Polybutylene_Push-Fit_Reducing_Coupler
  • Product familyPPS - Plastic Pipework Systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PBP - Polybutylene Push Fit System
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-01-21
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยเกาหลีใต้
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สหราชอาณาจักร
ไอร์แลนด์

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (28)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (35)