เผยแพร่สินค้าของคุณ
Automatic Air Vent (6 Bar) - 15mm Compression 36250
Brymec

Automatic Air Vent (6 Bar) - 15mm Compression 36250

15mm Robocal Automatic Air Vent - 6 Bar

Operated via a float mechanism and is designed for the removal of air from systems

  • Maximum working pressure 10 bar
สเปคสินค้า
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Automatic Air Vent

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN10

    Maximum Working Temperature: 110degC

    Compression Connections Comply to EN1254-2

    Body Material: HPb59-T




สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.36250_Automatic_Air_Vent_15mm_Compression
  • Product familyVNB - Valves & Brassware
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์AVE - Air Vents
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-01-21
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrassware
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_65
  • Uniclass 2015 DescriptionPressure relief valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89
  • CSI MasterFormat 2014 TitleValve Accessories
  • OmniClass Number23-27 31 49 11
  • OmniClass TitlePressure Relief Valves