เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wafer Butterfly Valve Ductile Iron WRAS PN16 - 12"
Brymec

Wafer Butterfly Valve Ductile Iron WRAS PN16 - 12"

12 " Ductile Iron Wafer Butterfly Valve

  • WRAS Approved
  • PN16 flange mounting
  • Stainless Steel Disc
  • EPDM liner
  • Wafer pattern design, for quick installation
  • O-ring stem sealing, low torque operation
  • Streamlined stainless steel disc, lower water head lost
  • ISO top flange as standard, easy to suit actuators
  • Bi-directional shut-off seat
  • Eccentric pin on the stem, protects the structure of the stem, providing safety and strength
  • Both gear operated and lever operated are available

สเปคสินค้า
    • Design standard: EN 593, BS 5155
    • Connection standard: Suitable for EN1092-2
    • Face to face standard: EN 558-1 BS 5155
    • Top flange standard: ISO5211/1
    • Testing standard: EN 12266-1
    • Body Material: Ductile Iron JS1040
    • Disc Material: Stainless Steel CF8M
    • Stem Material: Stainless Steel SS410
    • Seat Material: EPDM
    • O-Ring Material: EPDM

     Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.38827_Wafer_Butterfly_Valve_Ductile_Iron_WRAS_PN16
  • Product familyVNB - Valves & Brassware
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์CIV - Cast Iron Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-06-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameButterfly wafer pattern valves
  • UNSPSC code40141620
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_08
  • Uniclass 2015 DescriptionButterfly valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 64
  • CSI MasterFormat 2014 TitleButterfly Valves
  • OmniClass Number23-27 31 17 13
  • OmniClass TitleWafer Pattern Butterfly Valves