เผยแพร่สินค้าของคุณ
DZR Brass Ball Valve - Compression End - 15, 22, 28mm Red & Blue 38849, 38850, 38851
Brymec

DZR Brass Ball Valve - Compression End - 15, 22, 28mm Red & Blue 38849, 38850, 38851

1/4 Turn DZR Lever Ball Valve - 15mm, 22mm & 28mm Red & Blue Handle

  • Lever handle operated isolating valves with compression ends for copper pipework
  • Full bore, bi-directional flow
  • DZR Brass Construction

สเปคสินค้า
  • Pipe Size: 15mm, 22mm & 28mm

    Body Material: DZR Brass

    Handle Material: Q235 & PVC

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Lever Handle Valves

    Maximum Working Pressure: 25 Bar

    Operating Temperature Range: -10 ~ +110 degC

    Compression connections comply with EN1254-2

    WRAS approved

    Full Bore

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.38849_38850_38851_DZR_Brass_Ball_Valve_Compression_End
  • Product familyVNB - Valves & Brassware
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์LBV - Lever Ball Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-01-21
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrassware
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBall Valves
  • OmniClass Number23-27 31 15
  • OmniClass TitleBall Valves