เผยแพร่สินค้าของคุณ
Copper - Press Crimping Flange 42mm - 108mm
Brymec

Copper - Press Crimping Flange 42mm - 108mm

Press Crimping Flange 42mm - 108mm

Our all-new Copper press system is for use with conformant copper tube to EN 1057 type TX, providing a durable and secure leak-proof joint for the following applications; potable water, hot water heating/cooling circuit and drainage.

2-Point Press

The Brymec copper press range benefits from the extra security provided by its 2-point press system. This creates a leak free, tamper-proof joint.

Brymec Product Quality

Our copper press range has been carefully designed and selected to meet the highest quality standards. Products undergo stringent testing in compliance with our ISO 9001:2015 quality management system.

Brymec Warranty

We offer a 25 year warranty with our copper press system.

Features & Benefits

  • Durable and secure leak proof joint 
  • Braze free, permanent joint - no hot works required 
  • Huge time and resource savings
  • Blue plastic film which will fall off when crimped for easy identification of pressed joint 
  • 2 point press 
  • Dust Covers
สเปคสินค้า
    • Working Pressure 16 Bar @ 95°C
    • “M” profile press jaws or slings
    • Approved tools include Novapress, REMS, Rothenberger andRidgid
    • Suitable For: Water and neutral liquids
    • WRAS approved
    • For use with type TX copper tubing conformantto EN 1057 
    • Manufactured to EN1254 standard
    • Body Material Cu-DHP (CW024A)
    • Crimp Indicator Film Material PVC, Blue
    • O-Ring Material EPDM
    • Dust Cap Material PE

     Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.42_108_Brymec_Press_Crimping_Flange
  • Product familyMPS - Metal Pipe Systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์M-Profile Copper Press Fittings
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-09-05
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCopper
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • รหัส ETIMEG000058
  • ชื่อ ETIMConnectors
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 53 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleService Fittings and Accessories
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สหราชอาณาจักร
ไอร์แลนด์

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (28)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (35)