เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stainless Steel Press Plug-In Female Adapter (M-Profile) 15mm - 28mm
Brymec

Stainless Steel Press Plug-In Female Adapter (M-Profile) 15mm - 28mm

Our Brymec Stainless-Steel Press-Fit system provides long-lasting, reliable pipework fittings for your installations from drinking water to heating systems and rainwater. Made from top-quality 316L grade stainless steel, this range is far superior to conventional materials.


Features Benefits

  • Compatible with profile press jaws up to and including 54mm
  • Ideal for corrosion or hygienically demanding applications particularly drinking water
  • Extremely durable and corrosion resistant
  • Blue plastic film which will fall off when crimped for easy identification of pressed joint
  • Approved tools include Novapress, REMS, Rothenberger and Ridgid


Brymec Warranty

We offer 30 year warranty with our Stainless Steel Press Range

สเปคสินค้า
    • Operating temperature -20°C ~ +120°C
    • 316L Stainless Steel fitting
    • EPDM Sealing ring
    • “M” Profile Press Jaws or slings
    • Approved tools include Novapress, REMS, Rothenberger and Ridgid
    • Max Working Pressure (15mm - 28mm): 40 bar
    • WRAS Approved
    • 316L grade stainless steel fitting
    • DVGW-W534
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.stainless-steel-press-plug-in-female-adapter-m-profile-15mm-28mm
  • Product familyMPS - Metal Pipe Systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์M-Profile Stainless Steel Press Fittings
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel 304
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • รหัส ETIMEG000058
  • ชื่อ ETIMConnectors
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 53 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleService Fittings and Accessories
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สหราชอาณาจักร
ไอร์แลนด์

สินค้าใกล้เคียง