เผยแพร่สินค้าของคุณ
Thermostatic Mixing Valves TMV3 (WRAS)
Brymec

Thermostatic Mixing Valves TMV3 (WRAS)

4.9 จาก 5 ดาว4.9(9 รีวิว)

Thermostatic Mixing Valves TMV3 

Thermostatic mixing valves are used to maintain the domestic hot water supplied to the user at a constant and safe temperature, when variations in the hot and cold-water supply conditions and draw off flow rates occur.


สเปคสินค้า
  • Thermostatic Mixing Valves TMV3

    • Available in 15mm or 22mm
    • WRAS Approved
    • BuildCert Approval (TMV3) : BC 1088/1212
    • Brass Body - Chrome Plated
    • Inline design



สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Thermostatic_Mixing_Valve_TMV3_WRAS
  • Product familyVNB - Valves & Brassware
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์TMV - Thermostatic Mix Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-06
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_88
  • Uniclass 2015 DescriptionThermostatic mixing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves