เผยแพร่สินค้าของคุณ
VOX Acoustic dB12 Waste Drainage - Single Branch (2 sockets)
Brymec

VOX Acoustic dB12 Waste Drainage - Single Branch (2 sockets)

The VOX dB12 Acoustic Drainage System is a premium push-fit above-ground drainage system for commercial, residential and industrial applications. Manufactured from mineral-reinforced polypropylene copolymer using advanced multilayer pipe technology, it delivers certified acoustic performance of just 12 dB (tested to EN 14366 with optimised pipe clamps), while providing exceptional strength, durability and impact resistance.

Key Features

  • Certified 12 dB acoustic performance
  • Sizes from 32 mm to 200 mm
  • Sound-optimised Double Lip Seal push-fit fittings
  • Fast, reliable installation with multilayer pipe technology
  • Ideal for hotels, apartments, healthcare, education and commercial buildings
  • Suitable for foul water, wastewater, rainwater and secondary drainage systems
สเปคสินค้า
    • Acoustic mineral-filled polypropylene system.
    • Multilayer co-extruded pipe construction.
    • Certified 12 dB acoustic performance (tested to EN 14366 with optimised pipe clamps).
    • Smooth-flow white internal bore.
    • Push-fit Double Lip Seal joints.
    • No dedicated expansion joints required.
    • Operating temperatures up to 95°C.
    • Manufactured to EN 1451-1.
    • Suitable for soil, waste and rainwater.
    • EPD data available.
    • 10-year manufacturer warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vox-acoustic-db12-waste-drainage-single-branch-2-sockets
  • Product familyPPS - Plastic Pipework Systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์VOX - Acoustic Waste & Drainage
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-07-31
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolypropylene
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • รหัส ETIMEG000058
  • ชื่อ ETIMConnectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_63_66
  • Uniclass 2015 DescriptionPolypropylene (PP) solid wall pipes and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 53 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleService Fittings and Accessories
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สหราชอาณาจักร
ไอร์แลนด์

สินค้าใกล้เคียง