เผยแพร่สินค้าของคุณ
กระจกประหยัดพลังงานสะท้อนแสงต่ำ Solar X Treme
กระจกประหยัดพลังงานสะท้อนแสงต่ำ Solar X Treme

    กระจกประหยัดพลังงานสะท้อนแสงต่ำ Solar X Treme

    Energy saving glass that provides "More heat reduction and Less reflection"

    กระจกประหยัดพลังงานสะท้อนแสงต่ำที่ช่วยลดความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวอาคารได้มากถึง 50% ด้วย ชั้นนาโนเซรามิกชนิดพิเศษในกระบวนการลามิเนต ซึ่งมีคุณสมบัติตัดคลื่นรังสีความร้อน โดยลดรังสี UV ได้ถึง 99% และลดรังสีอินฟาเรดได้ 98% ทำให้สามารถลดความร้อนที่จะผ่านกระจกเข้ามาได้เป็นอย่างดี

    คุณสมบัติ
    - กระจกที่มีประสิทธิภาพการลดความร้อนสูงถึง 65% (SHGC 0.35) เทียบเท่ากระจกอินซูเลทแต่มีความหนาที่น้อยกว่า 3 เท่า
    - นำ้หนักกระจก Solar X Treme น้อยกว่ากระจกอินซูเลท 44%
    - กระจกที่มีแสงส่องผ่าน 43%
    - เหมาะสำหรับอาคารที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและลดความร้อนเป็นพิเศษ

    Solar X Treme กระจกโลว์อีลามิเนตด้วยฟิลม์เซรามิกลดความร้อนเริ่มต้นเพียง 10 mm

    สเปคสินค้า
    • Product : Solar X Treme

      Performance Data

      Visible Light
      Transmittance : 43%
      Reflectance out : 9%
      Reflectance in : 6%

      Solar Heat Gain Coefficient (SHGC) : 0.35

      Shading Coefficient (SC) : 0.40
      Light to Solar Gain (LSG) : 1.22

      Solar Energy

      Transmittance : 18%
      Reflectance out : 37%

      Ultraviolet (UV) : <1
      U-value : 4.63 (w/m2k)
      Relative Heat Gain (RHG) : 290 (w/m2)

      ข้อมูลสินค้า
      Maximum Size : 2,400 x 3,600 mm.
      Minimum Size : 100 x 100 mm.
      Thickness : 6 - 20 mm.
      Process : Laminated, Heat Strengthened, Tempered

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BSG_Energy_Saving_Glass_Solar_X_Treme
    • Product familyGlass
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Energy Saving
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)22
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
    • OmniClass Number23-17 15 11
    • OmniClass TitleGlass Glazing

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย