เผยแพร่สินค้าของคุณ
Balustrade Curved-Glass BSG GLASS ZOLUTION 1-Side Supported Metal

Balustrade Curved-Glass BSG GLASS ZOLUTION 1-Side Supported Metal

- 1 Side Metal Structure with Curved Laminated Glass - 1 Side Metal Structure with Curved STG Glass
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Balustrade_Curved-Glass_BSG_GLASS_ZOLUTION_1-Side_Supported_Metal
  • Product familyBalustrade
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Curved-Glass
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-31
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)100
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ผลิตโดยไทย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
  • OmniClass Number23-17 15 11
  • OmniClass TitleGlass Glazing

พื้นที่การขาย

เอเชีย