เผยแพร่สินค้าของคุณ
กระจกพิมพ์ภาพสีเซรามิก
กระจกพิมพ์ภาพสีเซรามิก
กระจกพิมพ์ภาพสีเซรามิก
กระจกพิมพ์ภาพสีเซรามิก

    กระจกพิมพ์ภาพสีเซรามิก

    กระจกพิมพ์ภาพสีเซรามิก สร้างสรรค์จินตนาการบนกระจก ยกระดับการตกแต่งอาคารด้วยกระจก Pixel Frit ซึ่งเป็นนวัตกรรมการออกแบบกระจกที่ผสานระหว่างลวดลายจากเม็ดสีคุณภาพเยี่ยมและเทคนิคการผลิตขั้นสูงจากยุโรป
    จึงทำให้อาคารดูล้ำสมัยและโดดเด่น เมื่อรวมกับกระจกความแข็งแรงสูง จึงสามารถสร้างสรรค์ผลงานสีสันสดใส คงทน คุ้มค่าในการใช้งาน สามารถนำไปใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

    ลักษณะพิเศษ

    -ใช้เทคโนโลยีพิเศษที่ช่วยป้องกันสีซีดจาง ทนต่อความร้อนและแสงแดด ทำให้ลวดลายติดทนนาน
    -ทนทานกว่ากระจกทั่วๆไป ให้ความสวยงามและเพิ่มเอกลักษณ์ให้กับอาคาร ด้วยลายกราฟฟิคและรูปภาพพิมพ์บนผิวกระจก
    -ใช้ได้ทั้งในและนอกอาคาร สามารถสกรีนลายลงบนกระจกประหยัดพลังงาน

    สเปคสินค้า
    • การใช้งาน :

      ภายนอก: ตกแต่งผนังอาคารภายนอก ตกแต่งกระจกภายนอกตึก เพดานกระจก
      ภายใน: ตู้อาบน้ำกระจก ตกแต่งเพดานและกำแพง
      อื่นๆ: บิลบอร์ด เฟอร์นิเจอร์ ปูพื้น และใช้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆ

      ข้อมูลทางเทคนิค :

      ความหนา: 3-19 mm.
      ขนาดใหญ่สุด: 2,600 x 5,000 mm
      ขนาดเล็กสุด: 200 x 200 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BSG_Glass_Ceramic_Print
    • Product familyกระจกภายนอกอาคาร
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจกพิมพ์ภาพสีเซรามิก
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
    • OmniClass Number23-17 15 11
    • OmniClass TitleGlass Glazing

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย