เผยแพร่สินค้าของคุณ
กระจกพิมพ์ภาพดิจิตอล รุ่น Marble Glass
กระจกพิมพ์ภาพดิจิตอล รุ่น Marble Glass
กระจกพิมพ์ภาพดิจิตอล รุ่น Marble Glass
กระจกพิมพ์ภาพดิจิตอล รุ่น Marble Glass
กระจกพิมพ์ภาพดิจิตอล รุ่น Marble Glass

    กระจกพิมพ์ภาพดิจิตอล รุ่น Marble Glass

    พิมพ์ด้วยเทคโนโลยีความคมชัดสูง สร้างลวดลายบนกระจกผ่านเทคโนโลยีการพิมพ์ด้วยแสง (UV) จากยุโรป ที่มีความละเอียดถึง 2,160 DPI ช่วยให้คุณออกแบบงานตกแต่งได้อย่างมีเอกลักษณ์ ใช้เทคโนโลยีในการไล่ระดับเฉดสี โดยสามารถป้องกันความร้อนและแสงแดดได้เป็นอย่างดี จึงช่วยให้ลวดลายบนกระจกมีความคงทน เหมาะสำหรับงานออกแบบภายในที่ต้องการความสวยงามและแตกต่าง
    สเปคสินค้า
    • การใช้งาน กระจก Swiss Print สามารถใช้ได้กับงานตกแต่งหลากหลายประเภท งานตกแต่งภายใน : ตกแต่งผนัง เพดาน ฉากกั้นบริเวณอาคาร หัวเตียงนอน อื่นๆ : เฟอร์นิเจอร์ และใช้เป็นอุปกรณ์ตกแต่ง
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BSG_Glass_Swiss_Print_Marble
    • Product familyกระจก
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจกพิมพ์ภาพดิจิตอล
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1590
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
    • OmniClass Number23-17 15 11
    • OmniClass TitleGlass Glazing

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย