เผยแพร่สินค้าของคุณ
กระจกพิมพ์ภาพดิจิตอล รุ่น Stripe Glass
กระจกพิมพ์ภาพดิจิตอล รุ่น Stripe Glass
กระจกพิมพ์ภาพดิจิตอล รุ่น Stripe Glass

    กระจกพิมพ์ภาพดิจิตอล รุ่น Stripe Glass

    พิมพ์ด้วยเทคโนโลยีความคมชัดสูง สร้างลวดลายบนกระจกผ่านเทคโนโลยีการพิมพ์ด้วยแสง (UV) จากยุโรป ที่มีความละเอียดถึง 2,160 DPI ช่วยให้คุณออกแบบงานตกแต่งได้อย่างมีเอกลักษณ์ ใช้เทคโนโลยีในการไล่ระดับเฉดสี โดยสามารถป้องกันความร้อนและแสงแดดได้เป็นอย่างดี จึงช่วยให้ลวดลายบนกระจกมีความคงทน เหมาะสำหรับงานออกแบบภายในที่ต้องการความสวยงามและแตกต่าง
    สเปคสินค้า
    • การใช้งาน กระจก Swiss Print สามารถใช้ได้กับงานตกแต่งหลากหลายประเภท งานตกแต่งภายใน : ตกแต่งผนัง เพดาน ฉากกั้นบริเวณอาคาร หัวเตียงนอน อื่นๆ : เฟอร์นิเจอร์ และใช้เป็นอุปกรณ์ตกแต่ง
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BSG_Glass_Swiss_Print_Stripe
    • Product familyGlass
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Swiss Print
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1590
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
    • OmniClass Number23-17 15 11
    • OmniClass TitleGlass Glazing

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย