เผยแพร่สินค้าของคุณ
MFB25 Fensterbank
MFB25 Fensterbank
MFB25 Fensterbank
    BSS Bau-Systeme-Service

    MFB25 Fensterbank

    Unsere Premiumfensterbänke aus Aluminium vereinen edles Design mit höchster Funktionalität. Sie sind besonders langlebig, witterungsbeständig und pflegeleicht. Durch ihre hochwertige Pulverbeschichtung (oder eloxierte Oberflächenbehandlung) behalten sie dauerhaft ihre elegante Optik und bieten gleichzeitig optimalen Schutz für Fassade und Mauerwerk. Ob modern oder klassisch - Aluminiumfensterbänke setzen stilvolle Akzente und erfüllen höchste Ansprüche an Qualität und Ästhetik. 

    สเปคสินค้า
    • Das BSS-Fensterbanksystem gibt es mit drei Tropfkanten, 25 mm 30 mm und 40 mm. Der Unterschied zwischen den Versionen ist in erster Linie optischer Natur. Sie entscheiden einfach, welche Fensterbank Ihnen besser gefällt. Für Holzfassaden sowie Fassaden nach WDVS empfehlen wir die 40 mm Tropfkante.

      Material: Aluminiumlegierung E N AW 6060

      Tropfkante: 25 mm

      Anschraubsteg: 25 mm

      Langlochstanzung im Anschraubsteg von 4,2 x 7 mm, Abstand 300 mm

      Ausladung 50 mm - 420 mm stranggepresst

      Ausladung 440 mm - 480 mm gekantetes Aluminiumblech

      mit 2 mm Blechstärke

      weitere Ausladungen auf Anfrage möglich

      Lagerlänge: 6000 mm

      Für Holzfassaden sowie Fassaden nach WDVS empfehlen wir die 40 mm Tropfkante.


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.mfb-25
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ฮาร์ดแวร์หน้าต่าง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (60)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (38)