เผยแพร่สินค้าของคุณ
BETACRYL  Thin-Edge Basin  BB A 5538 R
BETACRYL  Thin-Edge Basin  BB A 5538 R
    BETACRYL®

    BETACRYL Thin-Edge Basin BB A 5538 R

    Rectangular thin-edge countertop washbasin in BETACRYL - Pure Acrylic Stone (100 % Acrylic) with round corners and 2″ central lowered drain hole. Available in Classic White colour. BETACRYL Pure Acrylic Stone provides a particular strength, ensures cleanliness and antibacterial/antiviral function , suitability for contact with food, water resistance and colour stability over time. BETACRYL has a widespread application in architectural projects for interior decoration, outdoor walls and medical/health sectors. Visit Betacryl.com for more information.
    สเปคสินค้า
    • Thin-edge countertop basin
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Thin-edge-BB-A5538R
    • Product familyBasins, Bathroom
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solid surface countertop basin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)150
    • กว้าง (มิลลิเมตร)550
    • ความลึก (มิลลิเมตร)380
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSolid surface
    • วัสดุรองNatural Acrylic Stone
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป แอฟริกา เอเชีย
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (25)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (83)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (135)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (53)