เผยแพร่สินค้าของคุณ
MINIBAR WINTER 40 GLASS
BTV

MINIBAR WINTER 40 GLASS

5.0 จาก 5 ดาว5.0(7 รีวิว)
Minibar with glass door and great energy efficiency, which translates into great savings for the hotel. Winter minibars are adapted to the new European regulations, in force since 2021. This series of minibars is 100% silent, ideal for the most demanding guests. Its design is very elegant and takes into account all kinds of details to satisfy the needs of the user: interior lighting using low-consumption LEDs, height-adjustable trays and reversible door to provide more adaptability to the available space.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.minibar-winter-40-glass
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)555
  • กว้าง (มิลลิเมตร)400
  • ความลึก (มิลลิเมตร)450
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สเปน

สินค้าใกล้เคียง