เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bush Business Furniture Series C 36W 2 Drawer File Cabinet
Bush Business Furniture Series C 36W 2 Drawer File Cabinet
    Bush Business Furniture

    Bush Business Furniture Series C 36W 2 Drawer File Cabinet

    Expand your office with the Bush Business Furniture Series C Collection 36W 2Dwr Lateral File finished in Hansen Cherry for classic styling with clean lines. The Lateral File provides a convenient work and storage solution with file drawers that accommodate letter, legal, and A4 sizes. Full-extension ball bearing slides allow easy access and interlocking drawers prevent against tipping. Utilize the Lateral Files matching height with Series C desks components to further expand your work surface. This unit is constructed with 100% thermally fused laminate for durability and superior resistance to scratches and stains. Attractive and practical, the 2Dwr Lateral File provides the extra storage you need to complete your office. Solid construction meets ANSI/BIFMA test standards in place at time of manufacture. The Series C Collection is backed by the Bush Business Furniture 10-Year Warranty. American made with U.S. and imported parts.

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
      • Assembled Dimensions: 35.67" W X 23.35" D X 29.84" H
      • Packaged Dimensions for Box 1: 31.30" W X 6.80" D X 42.00" H
      • Package Weight for Box 1:118.00 lbs.
      • Bush Product Number: WC24454C
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Bush-Business-Furniture-Series-C-36W-2-Drawer-File-Cabinet
    • Product familyFile Cabinet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์2 Drawer
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • UNSPSC nameOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • UNSPSC code44
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Furniture
    • OmniClass Number23-21 13 00
    • OmniClass TitleRetail and Office Equipment and Furnishings

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)