เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bush Business Furniture Series C Elite 36W 5 Shelf Bookcase
Bush Business Furniture Series C Elite 36W 5 Shelf Bookcase
    Bush Business Furniture

    Bush Business Furniture Series C Elite 36W 5 Shelf Bookcase

    Store reading materials or display memorabilia with the Series C Elite 36W 5 Shelf Bookcase with Doors by Bush Business Furniture. Make your space go further with this smart-looking bookcase that provides maximum flexibility with one fixed and three adjustable shelves. Includes Half Height Door Kits to keep unwanted papers out of sight on lower shelves. Door design includes Euro-style, self-closing, adjustable hinges and provides two right-or-left mountable doors for placement flexibility. Meets ANSI/BIFMA standards for safety and performance. Backed by Bush Business Furniture's 10-Year Warranty. American made with U.S. and imported parts.

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
      • Packaged Dimensions for Box 1: 19.00" W X 5.75" D X 78.37" H
      • Package Weight for Box 1:109.00 lbs.
      • Packaged Dimensions for Box 2: 19.75" W X 2.25" D X 38.12" H
      • Package Weight for Box 2:23.00 lbs.
      • Bush Product Number: SRE221HC
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Bush-Business-Furniture-Series-C-Elite-36W-5-Shelf-Bookcase
    • Product familyBookcase
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์5 Shelf
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • UNSPSC nameOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • UNSPSC code44
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Furniture
    • OmniClass Number23-21 13 00
    • OmniClass TitleRetail and Office Equipment and Furnishings

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)