เผยแพร่สินค้าของคุณ
BuzziCockpit
BuzziCockpit
BuzziCockpit
    BuzziSpace

    BuzziCockpit

    It is a small, compact and ergonomically-designed acoustical cocoon. It is a piece you can easily add in any offices by setting it up on top of any existing table. By doing so a quieter and more private area is instantly defined within the space. When using it, one should grab the handles and slightly pull the BuzziCockpit closer in order to enhance the experience and enclose one’s ears in this quieter space. When done, the BuzziCockpit can be pushed back on the table so that it is not protruding and not in the way when not in use. It is available in two different versions, one with a closed back-panel and the other one with a partially opened one, depending on the level of intimacy one is looking for. The BuzziCockpits are upholstered in BuzziFabric, a recycled fabric and available in a wide array of colors in order to be as playful as possible.
    สเปคสินค้า
    • Materials Recycled wood, aluminum, 3D foam, BuzziFelt (Recycled PET felt). Dimensions Regular 74 x 60/81 x 75/54 cm (LxWxH) / 29.13 x 23.62/31.89 x 29.53/21.26 inches. Large 100 x 60/81 x 75/54 cm (LxWxH) / 39.37 x 23.62/31.89 x 29.53/21.26 inches.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.buzzicockpit
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-06-12
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - พาร์ทิชั่น
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56

    สินค้าใกล้เคียง

    2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (21)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (13)