เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cycle bollards Cirkus
Cycle bollards Cirkus
    Byarums Bruk

    Cycle bollards Cirkus

    “In recent years I have been thinking a lot about bicycles and how to park them most conveniently. I try my ideas with simple sketch models and place them in older and newer urban spaces. Eventually, I think of what is interesting, appropriate and appropriate. For me, it is a necessary and exciting complement to the work of exploring Byarums Bruks casting technology and materials for new product areas and functions. The ambition of the cycling bollard Cirkus has been to create a clear figure that comes into its own as a solitaire as well as in groups. I think Cirkus has an independent character at the same time as there is a kinship to the bicycle bollard Arkus in Byarum's range. "

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cirkus
    • Product familyCitkus
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cycle bollards
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)900
    • กว้าง (มิลลิเมตร)260
    • ความลึก (มิลลิเมตร)150
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_21
    • Uniclass 2015 DescriptionCycle stands and lockers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป