เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bike Corral - Modular, Freestanding Bike Parking Solution
Saris Cycling Group

Bike Corral - Modular, Freestanding Bike Parking Solution

The Bike Corral combines the intuitive ease of bike docks with the benefit of a freestanding configuration in a multi-space bike rack, perfect for on-street parking or seasonal use. Modular in nature, this bike rack can be connected and expanded to fit the given installation area and angled to create additional space and convenience.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.bike-corral
  • Product familyCommercial Bike Racks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Bike Racks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-16
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - Bike Racks & Shelters
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_21
  • Uniclass 2015 DescriptionCycle stands and lockers
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBicycle Racks
  • OmniClass Number23-11 29 11
  • OmniClass TitleBicycle Racks and Shelters