เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ara
Ara
    Cabanes

    Ara

    The Ara collection features a perfect balance of shapes, ergonomic principles and noble materials. It consists of a backrest and benches in both straight and curved shape that can come witheither wood or polyurethane slats. You can combine the diffrent benches to create diverse compositions. The Ara collection has a support structure made of a galvanized ,painted carbon steel sheet.Its seats and backrests are made of wood or white or black polyurethane slats.The tropical wood finish may vary depending on the base wood used.For other colors, please, check with the sales department.
    สเปคสินค้า
    • The Ara collection features a perfect balance of shapes, ergonomic principles and noble materials. Materials: Support and frame made of steel angle of 40x4 mm and flat bar of 40x4 mm and sheet 6 mm thick. Seat made of 20 polyethylene bats of 500x80x30 mm. Backrest made of 20 polyethylene bats of 300x80x30 mm. Screws of steel. Finishes: Hot dip galvanization 450 ºC. Painted with degreaser, removing grease, oils and metallic residues to 60º. Phosphatized to 65º making a base for the resistant corrosion paint. Double rinse water Electrostatic POLYESTER paint no TGIC, kiln dried 220º. Wide range of colours according to the RAL colour chart, chart of metallic paintings (Oxyron). The polyethylene is available in different colors. Anchoring: Anchoring by M10 metallic plugs. Direct anchoring to the concrete by rods threaded M10
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ara
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bench
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-06-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)865
    • กว้าง (มิลลิเมตร)535
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1980
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCarbon Steel
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture

    สินค้าใกล้เคียง

    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (13)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (17)
    1.9 จาก 5 ดาว 1.9 (24)
    2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (8)