เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cablofil CF Series Open Cable Management
Cablofil

Cablofil CF Series Open Cable Management

3.1 จาก 5 ดาว3.1(20 รีวิว)


Cablofil Wiremesh Cable Tray concept based upon performance, safety and economy; three qualities which make Cablofil Wiremesh Cable Tray system preferred by installers. Cablofil adapts to the most complex configurations, and its structure gives maximum strength for minimum weight. The ease of creating fittings, carried out on site, as well as the wide range of unique and universal accessories gives complete freedom in routing combined with exceptionally fast installation.

Features & Benefits:
  • Special Safe-T-Edge: protects installers from sharp ends while it prevents cables from fraying.
  • Smooth and round wire mesh: to resist dirt and dust build-up.
  • Cable tray straight sections: come in easy to handle standard 10' lengths.
  • Large mesh size (2" wide by 4" long): allows cable installers to route cables in and out at any point without cutting the tray; 1" to 6" high flange side of the tray prevents cables from falling off.
  • Dimensions are nominal: other sizes available on request.
  • Available in the following finishes: Electro Zinc, Hot Dipped Galvanized, Stainless Steel 316L, Black Painted, and other Painted.

Specifications
Construction Information:
  • Material: Steel

Dimensions:
  • Depth (U S): 1"

Buy American Act Compliance:
  • Country of Origin: MULTIPLE
  • Buy American Act Status: Exception


Notes: While most parts within this series comply with the BAA's Country of Origin requirements, some do not. For a complete list of all parts and their respective Country of Origin, refer to the "Series Part List-COO" under "Supporting Documents" on the "Resources" tab.
www.legrand.ca
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cablofil-cf-tray
  • Product familyCable Trays and Horizontal Racks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์CF Series Wire Cable Tray
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-04-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Distribution
  • UNSPSC nameCable accessories
  • UNSPSC code26121630
  • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Communications Systems
  • OmniClass Number23-37 11 13
  • OmniClass TitleCommunication Cable Trays

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (13)