เผยแพร่สินค้าของคุณ
KALEIDOS a 4 razze
Caimi Brevetti

KALEIDOS a 4 razze

Kaleidos has pure lines, enriched by the unique surface of the seat, giving three-dimensional optical effects and wonderful reflections; in addition, the particular texture is unusually pleasing to the touch. The shell is made of a single piece in recyclable high-tech polymer. The steel support frames are available in different models. PA6 glass-filled polyamide shell with a special "watermark" surface finish that gives the chair extraordinary three-dimensional optical and tactile effects. The chair shells are available in white, black, red and grey. The frame has 4 chrome-plated tapered steel legs with high-tech polymer feet. The frame is assembled by connecting 4 screws to the 4 threaded metal bushings inserted directly inside the chair shell.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kaleidos_4_razze
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chair
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-01-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)790
  • กว้าง (มิลลิเมตร)590
  • ความลึก (มิลลิเมตร)590
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyamide
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

สินค้าใกล้เคียง

3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (13)
2.4 จาก 5 ดาว 2.4 (9)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (17)